Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
novart/products/9b4d6ee5-8464-4349-9776-74c76351e621
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонные шкафы
Base cabinet UPK5H, painted white door
Недоступно в Соединенные Штаты
Novart
Отслеживать
Base cabinet UPK5H, painted white door
Door painted White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Base cabinet.
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
upk5h969s
Тип продукции
Painted door
Группа продукции
Base cabinet
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2023-05-31
Номер версии
1
Высота (мм)
704
Ширина (мм)
500
Глубина (мм)
565
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.novart.fi/
Связанные
Связанные
Основной материал
MDF
Вспомогательный материал
ДСП, отделанная меламином
Разработано в
Финляндия
Страна-производитель
Финляндия
Масса нетто (кг)
19.64
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонные шкафы
Классификация IFC
Предмет мебели
Код CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Номер OmniClass
23-21 19 00
Наименование OmniClass
Casework
Код CSI UniFormat II
E2010
Заголовок CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Доступно в регионах:
Европа
Финляндия
Похожие продукты
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Загрузить
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Загрузить
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Загрузить
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Загрузить
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Загрузить
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Загрузить