Опубликуйте свои продукты
Base cabinet UPK60KLZ
Novart

Base cabinet UPK60KLZ

Door painted White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Cпецификация
  • Base cabinet with 3 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаUPK60LZ969s
  • Тип продукцииPainted door
  • Группа продукцииBase cabinet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-05-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)704
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)565
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMDF
  • Вспомогательный материалДСП, отделанная меламином
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительФинляндия
  • Масса нетто (кг)38.34
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings