Опубликуйте свои продукты
SIDE YOUNG 2G 77 corner entry - 2 hinged doors
Novellini

SIDE YOUNG 2G 77 corner entry - 2 hinged doors

Young 2G corner entry enclosure, 2 hinged doors. TO COMPLETE A CORNER ENTRY ORDER 2 SIDES. The shower enclosure that portrays the aesthetic and functional needs of the bathroom with linearity. Extremely adaptable thanks to its multiple corner or niche configurations, it allows to enhance the volumes according to the available possibilities, maximizing spaces even when they are very small. The doors can be hinged or folded and can be conbined with one or more fixed walls; the opening and closing system of lifting the door ensures simple cleaning and maintenance.  

Cпецификация
  • Characteristics

    • Price range: Medium
    • Closure type: Hinged doors 
    • Form: Square 
    • Style: Essential 
    • Trim colour: White, Silver, Black, Chrome 
    • Glass: Clear, Aqua, Satin

    Sizes

    • Width of side 1: 57-103 cm
    • Width of side 2: 57-103 cm 
    • Entrance width: 69 - 130 cm 
    • Height: 200 cm 
    • Glass thickness: 6 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаY22G77L
  • Тип продукцииYOUNG
  • Группа продукцииYOUNG 2G
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-08-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2000
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC011609
  • Название ETIMBath
  • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
  • Код ССКПУ ООН30181507
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_07
  • Описание Uniclass 2015Bath panels
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Номер OmniClass23-31 17 17
  • Наименование OmniClassShower Enclosures
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings