Опубликуйте свои продукты
Bloc-porte coulissant 1 vantail C112
Novoferm

Bloc-porte coulissant 1 vantail C112

One sliding panel fire door with 2 hours fire protection. The fire resistance is guaranteed by an internal insulation. Door made with rust resistant steel rigidity internal frame, 2 rust resistant steel facings and many additionnal accessories. The door is tested et certificated in a laboratory wich writes the officially record. 2 types of door's position are availables (inclined and staight). Many paint colors are availables to satisfy all styles of buildings or styles and bring an additionnal rust protection.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаC112
  • Тип продукции Industrial doors
  • Группа продукцииQuick-acting rolling shutters
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалГипс
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери