Опубликуйте свои продукты
Bloc-porte coulissant 1 vantail C16
Bloc-porte coulissant 1 vantail C16
    Novoferm

    Bloc-porte coulissant 1 vantail C16

    One sliding panel fire door with 1 hour fire protection. The fire resistance is guaranteed by an internal insulation. Door made with rust resistant steel rigidity internal frame, 2 rust resistant steel facings and many additionnal accessories. The door is tested et certificated in a laboratory wich writes the officially record. 2 types of door's position are availables (inclined and staight). Many paint colors are availables to satisfy all styles of buildings or styles and bring an additionnal rust protection. The door can be equipped with an optionnal wicket "F-Max door".
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаC16
    • Тип продукции Industrial doors
    • Группа продукцииQuick-acting rolling shutters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалГипс
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери