Опубликуйте свои продукты
Bloc porte battant 2 vantaux F-Max
Bloc porte battant 2 vantaux F-Max
Bloc porte battant 2 vantaux F-Max
    Novoferm

    Bloc porte battant 2 vantaux F-Max

    Two swing panels fire door with 30 minutes, 1 or 2 hours fire protection. The fire resistance is guaranteed by an internal insulation. Door made with rust resistant steel rigidity internal frame, 2 rust resistant steel facings and many additionnal accessories. The door is tested et certificated in a laboratory wich writes the officially record. 3 types of door frames are availables to be installed on concrete wall or lightweight wall (paster partition). Many paint colors are availables to satisfy all styles of buildings or styles and bring an additionnal rust protection.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNOV030002
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалГипс
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors