Опубликуйте свои продукты
Bloc-porte battant Premio 1
Bloc-porte battant Premio 1
Bloc-porte battant Premio 1
Bloc-porte battant Premio 1
    Novoferm

    Bloc-porte battant Premio 1

    4.2 из 5 звезд4.2(6 отзывы)

    One swing panel fire door with 30, 60 or 90 minutes fire protection. The fire resistance is guaranteed by an internal insulation. Door made with rust resistant steel rigidity internal frame, 2 rust resistant steel facings and many additionnal accessories. The door is tested et certificated in a laboratory wich writes the officially record. 3 types of door frames are availables to be installed on concrete wall or lightweight wall (paster partition). Many paint colors are availables to satisfy all styles of buildings or styles and bring an additionnal rust protection. This door can be made without fire protection.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpremio1
    • Тип продукции Industrial doors
    • Группа продукцииQuick-acting rolling shutters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалГипс
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери