Опубликуйте свои продукты
Recintha® PG
Recintha® PG
Recintha® PG
    Nuova Defim Orsogril

    Recintha® PG

    4.5 из 5 звезд4.5(29 отзывы)
    Modular fencing system, with no sharp edges, ideal for playgrounds, public parks and recreational areas use in general. The patented joint fixing system ensures versatility and ease of installation. The special top handrail conceals all protruding parts, making of it a secure fence. Dimensions - Mesh 50x200 mm - Wire Ø 5 mm - Tubular 40 mm diameter handrail Material - S235JR UNI EN 10025 steel, hot-dip galvanized according to UNI EN 10244-2 Coating - Polyester powder coating Colour - RAL 6005 green, other RAL colours available on demand Fixing system - Universal MP Joint for square post (International Patent) - Crab -type clip for round post Gates - Single, double or sliding leaf gates.
    Cпецификация
    • Modular panels made of 5 mm welded wires. Mesh size 50x200 mm, with no sharp edges, topped by a 38 mm diameter tubular handrail with polyamide CF curved clips to join corner sections. Installation with universal MP or crab-type clips for respectively square or round tube posts. For panel width and height, see relevant tables. Post center-to-center distance: 2530/2565 mm with square post, 2015/2045 mm with round post.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRecintha-PG
    • Тип продукцииFencing
    • Группа продукцииWire panels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)830
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ограждения
    • Название по ССКПУ ООНMetal fencing
    • Код ССКПУ ООН30152001
    • Код Uniclass 2015TE_20_80_40
    • Описание Uniclass 2015Fencing panels