Опубликуйте свои продукты
Taklamakan
Taklamakan
Taklamakan
Taklamakan
    Nurus

    Taklamakan

    Taklamakan was designed as suitable to the human body, taking its inspiration from the geometrical lines of daily life. It is named after China’s biggest sand desert and its look is reminiscent of sand dunes. Taklamakan brings depth to the space it is used in; and creates a natural and warm environment with its maple and white polycor options. Taklamakan is a registered product on an international scale with its ‘Design with Love, Love with Wood’ motto.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTaklamakan
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииBenches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-09-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)450
    • Ширина (мм)1530
    • Глубина (мм)495
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Описание Uniclass 2015Benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Benches
    • Номер OmniClass23-11 29 13 11
    • Наименование OmniClassExterior Benches
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Похожие продукты

    4.4 из 5 звезд 4.4 (14)
    1.8 из 5 звезд 1.8 (22)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (61)
    2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (17)