Опубликуйте свои продукты
nVent LENTON Ultimate Position Couplers
nVent LENTON Ultimate Position Couplers
nVent LENTON Ultimate Position Couplers
nVent LENTON Ultimate Position Couplers
    Chemelex
    Архив

    nVent LENTON Ultimate Position Couplers

    The nVent LENTON Ultimate Position Assembly is designed for high performance applications, efficiently creating mechanical reinforcing bar connections when neither bar can be rotated or adjusted axially. The LENTON self-aligning, taper-thread reduces misalignment issues and helps eliminate cross-threading during installation. The straight thread allows for axial adjustment or "bridging gaps".

    Cпецификация
      • Installs quickly and easily
      • Utilizes the standard nVent LENTON taper profile
      • Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
      • No special tools or skills required
      • Generous axial adjustability

      Please see our website or contact your local sales representative for regional availability.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlenton-ultimate-position-couplers
    • Тип продукцииnVent LENTON
    • Группа продукцииUltimate Splicing Systems and Terminators
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публикации2024-06-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Армирование
    • Классификация IFCМеханический крепеж
    • Номер OmniClass23-13 31 21 11 17
    • Наименование OmniClassReinforcement Couplers