Опубликуйте свои продукты
Raychem ACS-30 Heat Tracing Control System (North America)
Chemelex

Raychem ACS-30 Heat Tracing Control System (North America)

Raychem ACS-UIT3 is a user interface terminal used together with the ACS-PCM2-5 panel in the ACS-30 system. With large LCD touch-screen display, it provides easy programming without keyboards or cryptic labels.

Cпецификация
  • Features

    • Simple to install and operate, with large touch screen display
    • Alarm outputs
    • Multiple communications ports (RS-485, RS-232, or 10/100Base-T Ethernet)
    • BACnet to Modbus protocol gateways, with Modbus registries pre-programmed
    • USB interface, for easy configuration and firmware upgrades
    • Reliable during long life: 2 year product warranty available, maintenance free
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаraychem-acs30-na
  • Тип продукцииRaychem North America
  • Группа продукцииHeat Tracing - Multi-point controller
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-12-24
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПрочее
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Код ETIMEC000737
  • Название ETIMHeating (switchgear cabinet)
  • Номер OmniClass23-35 25 23
  • Наименование OmniClassElectrical Control Panels

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки