Опубликуйте свои продукты
Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting and Deicing (Europe)
Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting and Deicing (Europe)
    Chemelex

    Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting and Deicing (Europe)

    ElectroMelt Self-Regulating Heating Cable

    Raychem ElectroMelt EM2-XR is a rugged and robust self-regulating heating cable used to prevent snow and ice formation on ramps, loading bays, external stairs and access ways. Power output is 90 W/m at 0 °C.

    Cпецификация
    • Features

      • Simple to design
      • Robust and easy to install: cable is resistant to damage during installation, cut to length
      • Safe and efficient in operation: no overheating, advanced energy saving controls
      • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free

      Specifications

      Color: Orange

      Ground Path Type: Braid

      Outer Jacket Material: Modified Polyolefin

      Supply Voltage: 208 - 277 V

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаraychem-em2-xr-eu
    • Тип продукцииRaychem Europe
    • Группа продукцииHeat Tracing - Surface Snow Melting and Deicing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалModified Polyolefin
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Electric cables
    • Код ETIMEC000339
    • Название ETIMHeating cable
    • Номер OmniClass23-33 15 15 21
    • Наименование OmniClassPipe Heat Tracing

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки