Опубликуйте свои продукты
Raychem IceStop Heating Cable for Roof & Gutter Deicing System (Europe)
Raychem IceStop Heating Cable for Roof & Gutter Deicing System (Europe)
    Chemelex

    Raychem IceStop Heating Cable for Roof & Gutter Deicing System (Europe)

    IceStop Self-Regulating Heating Cable

    Raychem IceStop self-regulating trace heating cables provide roof and gutter de-icing, suitable for all standard materials of gutters and drainpipes. Power output is 36 W/m at 0 °C in ice water, 18 W/m at 0 °C in air.

    Cпецификация
    • Features

      • Simple to design
      • Easy to install: cut to length, meter marks, simple fast RayClic connections
      • Safe and efficient in operation: no overheating, even when crossed, advanced energy saving controls
      • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
      • GM-2XT for bitumen roofs

      Specifications

      Color: Black

      Conductor Material: Nickel-Plated Copper

      Ground Path Type: Braid

      Min Installation Temperature: -18 °C

      Nominal Cable Weight: 130 g/m

      Nominal Thickness: 6 mm

      Nominal Width: 14 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаraychem-icestop-eu
    • Тип продукцииRaychem Europe
    • Группа продукцииHeat Tracing - Roof & Gutter Deicing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалFluoropolymer
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Electric cables
    • Код ETIMEC000339
    • Название ETIMHeating cable
    • Номер OmniClass23-33 15 15 17
    • Наименование OmniClassCable Heat Trace

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки