Опубликуйте свои продукты
Raychem Rayclic Connection Kits (Europe)
Chemelex

Raychem Rayclic Connection Kits (Europe)

RayClic Connection Kit

Raychem RayClic connection system is a simple, fast and reliable set of connection kits developed for select Raychem XL-Trace, IceStop and HWAT self-regulating heating cables. No heat guns or wire stripping are needed, because insulation displacement technology is used to make the electrical connection.

Cпецификация
  • Features

    • Simple, fast, intuitive connection: no wire stripping or special tools needed
    • Lower total installed system cost, due to reduced installation time: cold applied, no heat guns or special tools needed
    • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
    • Cold applied, no heat guns needed, no special tools

    Specifications

    Color: Grey

    Connection Type: Cold Applied

    Current Rating: 20 A

    Max Exposure Temperature: 65 °C

    Voltage Rating: 240 - 240 V

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаraychem-rayclic-eu
  • Тип продукцииRaychem Europe
  • Группа продукцииHeat Tracing - End Seal, Splice and Tee Kits
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-12-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПоликарбонат
  • Вспомогательный материалПрочее
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Электричество
  • Код ETIMEC002063
  • Название ETIMAccessories for heating cables
  • Код Uniclass 2015Pr_65_72_97_27
  • Описание Uniclass 2015Electrical connection boxes
  • Номер OmniClass23-35 33 15
  • Наименование OmniClassElectrical Junction Boxes

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки