Опубликуйте свои продукты
Raychem TraceTek Fast Fuel Sensor Probe with Leader Cable and Metal Connector
Chemelex

Raychem TraceTek Fast Fuel Sensor Probe with Leader Cable and Metal Connector

Fast Fuel Sensor Probe with Leader Cable and Metal Connector

Raychem TraceTek TT-FFS-WR fast fuel sensor is a range of FM7745 approved fast acting probes (100 mm and 250 mm) designed to detect hydrocarbon fuel floating on water, spreading on a flat surface or collecting in a sump. The probe ignores water, but detects a thin film of fuel floating on the surface. Often used for indoor back-up generator and fuel supply monitoring.

Cпецификация
  • Features

    • Fast response to small amount of fuel, resets for multiple uses
    • Simple and fast to install, suitable for installation in CID1 (Zone 0) with appropriate safety barrier (small, lightweight, easily tested)
    • Easy to design, compatible with all Raychem TraceTek alarm and locating modules: intermix up to 3 FFS probes with TT5000 sensor cable, for hybrid cable and probe systems

    Specifications

    Detection: Fuel

    Detection Method: Raychem Conductive-Polymer Technology

    Model: Fast Fuel Sensor

    Operating Temperature: -40 - 185 °F

    Suitable for Outdoor Installation: No

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаraychem-tracetek-tt-ffs
  • Тип продукцииRaychem North America
  • Группа продукцииLeak Detection Systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-18
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)11.6
  • Ширина (дюймы)1
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)0.46
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Датчики
  • Код ETIMEC001588
  • Название ETIMElectronic switch

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки