Опубликуйте свои продукты
CADDY Pyramid Equipment Wall Mount Support
CADDY Pyramid Equipment Wall Mount Support
CADDY Pyramid Equipment Wall Mount Support
CADDY Pyramid Equipment Wall Mount Support
    nVent

    CADDY Pyramid Equipment Wall Mount Support

    The nVent CADDY Pyramid Wall Mount Equipment Support is a quick and easy solution for supporting HVAC mini-split units on a vertical surface. HVAC installers and mechanical contractors can utilize this cost-effective and simple yet innovative product on equipment installations. The nVent CADDY Pyramid Wall Mount Equipment Support is designed for outdoor use in demanding environments and features hot-dip galvanized construction and hardware.

    Cпецификация
      • Visually appealing when hidden behind HVAC mini splits
      • High weight capacity for larger units and greater flexibility
      • Adjustable width to fit a range of equipment sizes and outputs
      • Straight-forward and simplified installation process
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcaddy-pyramid-wall-mount-support
    • Тип продукцииnVent CADDY
    • Группа продукцииRooftop Systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-11-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПокрытие, нанесенное способом горячего цинкования
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Код CSI MasterFormat 201423 05 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for HVAC Piping and Equipment