Опубликуйте свои продукты
nVent ProLine Containment System Express Transom Window
nVent

nVent ProLine Containment System Express Transom Window

Transom Windows mount in the space above the sliding door.

Cпецификация
  • Features & Benefits

    • Mount in the space above the sliding door
    • Allows additional natural light into aisle
    • Mounting hardware included
    • Clear, transparent door and roof panels provide maximum light to aisleway
    • Express containment system includes magnetic mounting for quick-install

    Specifications

    • Finish Powder Coated
    • Color Jet Black
    • Color Code RAL 9005
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhoffman-proline-containment-system-express-transom-window
  • Тип продукцииnVent Data Center Solutions
  • Группа продукцииAisle Containment
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-01-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Код ETIMEC002500
  • Название ETIMNetwork cabinet
  • Код Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Описание Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты