The Nyle C810WM is a modular, water-source heat pump water heater designed for high-capacity commercial domestic hot water applications. It operates as a monobloc system capable of producing service water temperatures up to 175°F, making it suitable for large-scale facilities and heat-recovery installations. The unit features a high-efficiency design with a COP of approximately 4.1, an NSF-61 lead-free certified water module, and a double-wall domestic hot water heat exchanger. It arrives fully assembled with staging controls, integral circulator, and single-point electrical connection for simplified installation and integration with building management systems. With large recovery capacity, low-GWP refrigerant, and modular skidded construction, the C810WM provides reliable, energy-efficient hot water generation for demanding commercial and institutional environments.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |