Опубликуйте свои продукты
KlarLux Roof Domes
Nytec Plast AB

KlarLux Roof Domes

4.3 out of 5 stars4.3(6 reviews)
KlarLux Roof Domes Gives maximum daylight into your building in an energy saving way , at a high quality. Available in over 110 sizes. CE certified to EN 1873. For flat roofs and up to 20 degrees in roof angle. Very, Very good U-values! The dome can be mounted on 3 different kinds of bases. Plastic, Steel, Wood. Both fixed or openable,manually or with electricmotor.Heights of bases for plastic:160 , 300 and some in 500mm. Heights of bases in Steel:between 150 - 600mm.Heights of Wooden bases 230mm as standard , but any height can be produced.The plastic material in the domes can be of Acrylic or Polycarbonate.The domes can have from 1 layer up to 5 layers! Depending what kind of U-value the project requires.
Cпецификация
  • U-values on Domes 1-layer: 5,36. 2-layers: 2,68. 3-layers: 1,70. 4-layers: 1,24. 5-layers: 1,03. U-values on plastic bases: PVC some have 0,92 and some 1,00. Polyester base:0,94. And the New super-insulated bases:0,22 and 0,36!! And for Steel bases Standard: 1,00 and extra insulated:0,56 ! And for Wood: 2,20. So if you want to know the total complete U-value on a Roof Dome and Base , we have a program for this , contact us and we will give it to you !
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKlarLux-Roof-Domes
  • Тип продукцииDaylight
  • Группа продукцииRoof Domes
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-08-08
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
  • Описание Uniclass 2015Roof window systems
  • Код CSI MasterFormat 201408 61 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 23
  • Наименование OmniClassRoof Windows
  • Код CSI UniFormat IIB3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings

Доступно в регионах:

Европа
Германия
Дания
Норвегия
Финляндия
Швеция