Опубликуйте свои продукты
Oatey® Moda™ Gas Supply Box, Br, 3/4" NPT Valve, Standard Pack
Oatey

Oatey® Moda™ Gas Supply Box, Br, 3/4" NPT Valve, Standard Pack

Oatey MODA™ Gas Supply Box shall be used in gas supply systems for residential or commercials applications. Box shall allow for mounting direct-to-stud or between studs with supply line from top or bottom. Valves shall be available with yellow handle, with or without brass shank, and plastic brackets for between stud configuration. Outlet shall be 1/2" or 3/4" with 1/4 turn valve.

KEY FEATURES

  • Recessed MODA Gas Box provides a clean finished installation for all gas appliance needs
  • Can be used in residential, commercial, and industrial direct connect applications, including gas range, wall heater, water heater, garage heater supply, furnaces, laundry washers and dryers
  • Fits with the existing MODA Box System
Cпецификация
  • Valve Size: 0.75 in.
    Color: White
    Material: PVC
    Hammer Arrestor: No
    Valve Body Material: Brass
    Product Line: MODA
    Brand: Oatey

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка37561-oatey-moda-gas-supply-box
  • Тип продукцииSupply Boxes
  • Группа продукцииGas
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Вспомогательный материалЛатунь
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCЭлемент системы распределения
  • Название по ССКПУ ООНFluid and gas distribution
  • Код ССКПУ ООН4014
  • Код Uniclass 2015Ss_55_20_34_57
  • Описание Uniclass 2015Natural gas supply systems

Доступно в регионах:

Северная Америка