The Oatey Universal Freestanding Tub Drain works with freestanding and island center and offset tubs. When installed at rough-in, it provides simple installation between the P-trap and tub -- without needing access from below the floor. Available in ABS, PVC or cast iron with a plastic or stainless steel flange, this drain is compatible with brass or Schedule 40 tailpieces. 1916 Collection is a carefully curated portfolio of thoughtfully designed, exceptionally engineered bath accessories that enhance both the form and function of every bath experience.
UPC: 041193740205
Part #: FTD5135P
KEY FEATURES
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |