Опубликуйте свои продукты
Oatey Moda® Kitchen, 2-Valve + 1-Valve, Copper (Male), No Hammer
Oatey

Oatey Moda® Kitchen, 2-Valve + 1-Valve, Copper (Male), No Hammer

Moda Supply Box System is designed to meet the needs of plumbing contractors for washing machine, ice maker, lavatory, toilet, dishwasher and SureVent®Air Admittance Valve applications. A universal single box platform provides maximum versatility, installation simplicity and rugged reliability. MODA Supply Box System is the ultimate solution for speed and flexibility.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmoda-kitchen-outlet-box
  • Тип продукцииSupply Boxes
  • Группа продукцииOutlet Boxes
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-17
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4.85
  • Ширина (дюймы)14.13
  • Глубина (дюймы)3.38
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника