Опубликуйте свои продукты
Oatey PVC Roof Drains
Oatey PVC Roof Drains
    Oatey

    Oatey PVC Roof Drains

    4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)

    Oatey® Roof Drain offers superior drainage with robust debris protection. A dome free-flow area over 200 square inches, available in cast iron or plastic domes with 2 inch water dam collar.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPVC-roof-drain
    • Тип продукцииDrains
    • Группа продукцииDrains
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-17
    • Номер версии1
    • Ширина (дюймы)12
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Номер OmniClass23-13 41 39
    • Наименование OmniClassRoof Drains