Опубликуйте свои продукты
Зеркало со светодиодной подсветкой, незапотевающая поверхность, матовая полоса по периметру 140 x 90cm
ODF Paris

Зеркало со светодиодной подсветкой, незапотевающая поверхность, матовая полоса по периметру 140 x 90cm

3.7 out of 5 stars3.7(6 reviews)
Конечная обработка : Анодированный алюминий / Матовый черный / Белый матовый / Супрем Голд / Таймлес Раст / другие цвета под заказ Тип освещения: светодиоды Срок службы: более 30 000 часов Цвет подсветки: белый теплый (2800°К) Световая мощность на выходе: 2280 люмен/ч Номинальная мощность светодиодов: 80Вт Класс энергопотребления: А Лампа со встроенными светодиодами Система противозапотевания: Да (мин мощность 40Вт х 2) Напряжение: 100-240В Частота: 50-60 Гц Нормы безопасности: CE / ROHS Двойная изоляция Класс IP44 Объем 2 Электрическое подключение: непосредственно в стену Выключатель: Нет (функция вкл/выкл возможна при выводе выключателя на стену, в комплект не входит) Крепление: крепежные детали прилагаются Корпус - Алюминий Зеркало - серебреное матовое стекло Размеры (mm) : 1400 x 53 x 900
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка7169-01
  • Тип продукцииMirrors & Bathroom cabinets
  • Группа продукцииFramed mirrors with integrated lighting
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)900
  • Ширина (мм)1400
  • Глубина (мм)53
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)30.97
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Описание Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-21 37 13 15
  • Наименование OmniClassMirrors
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Африка Южная Америка Океания
Австрия
Азербайджан
Ангилья
Алжир
Аргентина
United States Minor Outlying Islands
Аландские острова
Армения
Антигуа и Барбуда
Ангола
Боливия
Австралия
Албания
Афганистан
Аруба
Бенин
Бразилия
Вануату
Андорра
Бангладеш
Багамы
Ботсвана
Венесуэла
Восточное (Американское) Самоа
Беларусь
Бахрейн
Барбадос
Буркина-Фасо
Гайана
Восточный Тимор
Бельгия
Британская территория в Индийском океане
Белиз
Бурунди
Колумбия
Гуам
Болгария
Бруней-Даруссалам
Бермуды
Габон
Парагвай
Кирибати
Босния и Герцеговина
Бутан
Бонэйр
Гамбия
Перу
Маршалловы о-ва
Великобритания
Вьетнам
Британские Виргинские острова
Гана
Суринам
Науру
Венгрия
Гонконг
Виргинские Острова
Гвинея
Уругвай
Ниуэ
Германия
Грузия
Гаити
Гвинея-Бисау
Фолклендские острова
Новая Зеландия
Гернси
Израиль
Гваделупа
Демократическая Республика Конго
Французская Гвиана
Новая Каледония
Гибралтар
Индия
Гватемала
Джибути
Чили
о-ва Питкэрн
Греция
Индонезия
Гондурас
Египет
Эквадор
о-ва Уоллис и Футуна
Дания
Иордания
Гренада
Замбия
Остров Норфолк
Джерси
Ирак
Гренландия
Западная Сахара
Острова Кука
Ирландия
Иран
Доминика
Зимбабве
Палау
Исландия
Йемен
Доминиканская Республика
Кабо-Верде
Папуа-Новая Гвинея
Испания
Казахстан
Канада
Камерун
Самоа
Италия
Камбоджа
Коста-Рика
Кения
Северные Марианские о-ва
Кипр
Катар
Куба
Коморы
Соломоновы о-ва
Латвия
Киргизия
Кюрасао
Конго
Токелау
Литва
Китай
Мартиника
Кот-д'Ивуар
Тонга
Лихтенштейн
Кокосовые острова
Мексика
Лесото
Тувалу
Люксембург
Корейская Народно-Демократическая Республика
Монтсеррат
Либерия
Федеративные Штаты Микронезии
Мальта
Кувейт
Никарагуа
Ливия
Фиджи
Молдова
Лаос
Острова Кайман
Мавритания
Французская Полинезия
Монако
Ливан
Острова Теркс и Кайкос
Мадагаскар
Нидерланды
Макао
Панама
Майотта
Норвегия
Малайзия
Пуэрто-Рико
Малави
о-в Мэн
Мальдивы
Сальвадор
Мали
Папский Престол (Государство-город Ватикан)
Монголия
Сен-Бартелеми
Марокко
Польша
Мьянма (Бирма)
Сен-Мартен
Мозамбик
Португалия
Непал
Сен-Пьер и Микелон
Намибия
Россия
Объединенные Арабские Эмираты
Сент-Винсент и Гренадины
Нигер
Румыния
Оман
Сент-Китс и Невис
Нигерия
Сан-Марино
Остров Рождества
Сент-Люсия
о. Маврикий
Северная Македония
Пакистан
Синт-Мартен
о. Св. Елены
Сербия
Палестина
Соединенные Штаты Америки
Реюньон
Словакия
Саудовская Аравия
Тринидад и Тобаго
Руанда
Словения
Сингапур
Ямайка
Сан-Томе и Принсипи
Украина
Сирия
Сейшелы
Фарерские о-ва
Таджикистан
Сенегал
Финляндия
Таиланд
Сомали
Франция
Тайвань
Судан
Хорватия
Туркменистан
Сьерра-Леоне
Черногория
Турция
Танзания
Чехия
Узбекистан
Того
Швейцария
Филиппины
Тунис
Швеция
Шри-Ланка
Уганда
Шпицберген
Южная Корея
Центральноафриканская Республика
Эстония
Япония
Чад
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эсватини
Эфиопия
Южная Африка
Южный Судан