Опубликуйте свои продукты
Фен с креплением на стену 1600W
ODF Paris

Фен с креплением на стену 1600W

4.2 out of 5 stars4.2(5 reviews)
Конечная обработка : Хром & Белый Включение/выключение - безопасный переключатель Скользящий переключатель режимов работы: - 2 режима подачи воздуха - 3 температурных режима Режим подачи холодного воздуха Нескользящая рукоятка Концентратор воздуха Кольцо фиксации к стене Безопасный трансформатор Напряжение/ Частота/Мощность: 220-240В / 50 Гц / 1600 Вт Степень зашиты: CE - Rohs - SEV - двойная изоляция - Класс II Крепежные детали прилагаются Поликарбонат Размеры (mm) : 255 x 115 x 420
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка880-10
  • Тип продукцииHairdryers & Towelheaters
  • Группа продукцииHairdryers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)420
  • Ширина (мм)255
  • Глубина (мм)115
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПоликарбонат
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)0.7
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сушилки для рук и для волос
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_62_36
  • Описание Uniclass 2015Hair driers
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 17
  • Наименование OmniClassHair Dryers
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Африка Южная Америка Океания
Австрия
Азербайджан
Ангилья
Алжир
Аргентина
United States Minor Outlying Islands
Аландские острова
Армения
Антигуа и Барбуда
Ангола
Боливия
Австралия
Албания
Афганистан
Аруба
Бенин
Бразилия
Вануату
Андорра
Бангладеш
Багамы
Ботсвана
Венесуэла
Восточное (Американское) Самоа
Беларусь
Бахрейн
Барбадос
Буркина-Фасо
Гайана
Восточный Тимор
Бельгия
Британская территория в Индийском океане
Белиз
Бурунди
Колумбия
Гуам
Болгария
Бруней-Даруссалам
Бермуды
Габон
Парагвай
Кирибати
Босния и Герцеговина
Бутан
Бонэйр
Гамбия
Перу
Маршалловы о-ва
Великобритания
Вьетнам
Британские Виргинские острова
Гана
Суринам
Науру
Венгрия
Гонконг
Виргинские Острова
Гвинея
Уругвай
Ниуэ
Германия
Грузия
Гаити
Гвинея-Бисау
Фолклендские острова
Новая Зеландия
Гернси
Израиль
Гваделупа
Демократическая Республика Конго
Французская Гвиана
Новая Каледония
Гибралтар
Индия
Гватемала
Джибути
Чили
о-ва Питкэрн
Греция
Индонезия
Гондурас
Египет
Эквадор
о-ва Уоллис и Футуна
Дания
Иордания
Гренада
Замбия
Остров Норфолк
Джерси
Ирак
Гренландия
Западная Сахара
Острова Кука
Ирландия
Иран
Доминика
Зимбабве
Палау
Исландия
Йемен
Доминиканская Республика
Кабо-Верде
Папуа-Новая Гвинея
Испания
Казахстан
Канада
Камерун
Самоа
Италия
Камбоджа
Коста-Рика
Кения
Северные Марианские о-ва
Кипр
Катар
Куба
Коморы
Соломоновы о-ва
Латвия
Киргизия
Кюрасао
Конго
Токелау
Литва
Китай
Мартиника
Кот-д'Ивуар
Тонга
Лихтенштейн
Кокосовые острова
Мексика
Лесото
Тувалу
Люксембург
Корейская Народно-Демократическая Республика
Монтсеррат
Либерия
Федеративные Штаты Микронезии
Мальта
Кувейт
Никарагуа
Ливия
Фиджи
Молдова
Лаос
Острова Кайман
Мавритания
Французская Полинезия
Монако
Ливан
Острова Теркс и Кайкос
Мадагаскар
Нидерланды
Макао
Панама
Майотта
Норвегия
Малайзия
Пуэрто-Рико
Малави
о-в Мэн
Мальдивы
Сальвадор
Мали
Папский Престол (Государство-город Ватикан)
Монголия
Сен-Бартелеми
Марокко
Польша
Мьянма (Бирма)
Сен-Мартен
Мозамбик
Португалия
Непал
Сен-Пьер и Микелон
Намибия
Россия
Объединенные Арабские Эмираты
Сент-Винсент и Гренадины
Нигер
Румыния
Оман
Сент-Китс и Невис
Нигерия
Сан-Марино
Остров Рождества
Сент-Люсия
о. Маврикий
Северная Македония
Пакистан
Синт-Мартен
о. Св. Елены
Сербия
Палестина
Соединенные Штаты Америки
Реюньон
Словакия
Саудовская Аравия
Тринидад и Тобаго
Руанда
Словения
Сингапур
Ямайка
Сан-Томе и Принсипи
Украина
Сирия
Сейшелы
Фарерские о-ва
Таджикистан
Сенегал
Финляндия
Таиланд
Сомали
Франция
Тайвань
Судан
Хорватия
Туркменистан
Сьерра-Леоне
Черногория
Турция
Танзания
Чехия
Узбекистан
Того
Швейцария
Филиппины
Тунис
Швеция
Шри-Ланка
Уганда
Шпицберген
Южная Корея
Центральноафриканская Республика
Эстония
Япония
Чад
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эсватини
Эфиопия
Южная Африка
Южный Судан