Опубликуйте свои продукты
Mono Light stackable chair
Offecct
Архив

Mono Light stackable chair

Mono Light is a chair designed by Ola Rune for the Mono collection. The typical looping frame from which the seat is suspended is very significant and a key component in Mono Light’s unique design. The idea of the Mono chair is that it gives a feeling that the seat is hanging in the air. Ola Rune wanted the Mono Light chair to amplify that feeling. The Mono Light chair has become slightly lower than its predecessors and has a slimmer and more streamlined look. Writing tablet available as an option (min. 50 chairs).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMono_Light_Chair_
  • Тип продукцииChairs
  • Группа продукцииMono Light
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-10-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)810
  • Ширина (мм)520
  • Глубина (мм)550
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs