Опубликуйте свои продукты
FENCE bd85 Freestanding table
FENCE bd85 Freestanding table
FENCE bd85 Freestanding table
FENCE bd85 Freestanding table
FENCE bd85 Freestanding table
FENCE bd85 Freestanding table
    Ohlson

    FENCE bd85 Freestanding table

    Freestanding table that fits the vast majority of furniture and is especially good for the FENCE family, of course.

    A pretty table that can be placed in front of or together with the sofa.

    Also nice to start from a bench with a built-in table.

    Cпецификация
    • WIDTH 85 cm 

      DEPTH 55 cm

      STAND 

      Square tube in silver-white or black lacquer is standard

      Optional RAL on request

      TABLE TOP

      Ash veneer on plywood

      Natural alt white or black varnish

      Optional NCS on request

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFENCE-bd85-table
    • Тип продукцииFENCE
    • Группа продукцииTable
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-09-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)850
    • Глубина (мм)550
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЗола
    • Вспомогательный материалМеталл
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Исландия
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция