Опубликуйте свои продукты
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 90° in
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 90° in
    Ohlson

    TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 90° in

    Fully upholstered sectional and bench sofa, 45° or 90° inside and outside, fits just as well as separate furniture one and one or that two are connected together like a horseshoe, etc. Add a straight section and build a corner sofa, the choices are many... Legs as standard in silver-white and black lacquer and chrome, other RAL on request.

    Choose from fabrics, artificial leather and leather from all our Scandinavian suppliers. In this way, you can vary the clothing and create a variety of expressions.

    Cпецификация
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      HEIGHT 82 cm

      ACCESSORIES: Coupling fittings, Floor anchoring

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:

      optional RAL Chrome

      90° INSIDE: 139x139 cm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTRAIN-S01-sofa-90in
    • Тип продукцииTRAIN
    • Группа продукцииSofa
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-09-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)820
    • Ширина (мм)1390
    • Глубина (мм)1390
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалМеталл
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Исландия
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция

    Похожие продукты

    4.4 из 5 звезд 4.4 (70)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (35)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (21)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (39)