Опубликуйте свои продукты
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
    Ohlson

    EMA B4 Bar stool

    A fully upholstered bar stool with conveniences such as a footrest and thicker seat and backrest for extra comfort. The stool can be obtained with a higher backrest and with two different seat heights, all to meet specific needs and accommodate more people.

    Like the EMA B2, it is ideal for public environments such as airports, hotels, and restaurants. The bar stool is stackable, which facilitates cleaning or creates space in smaller areas when needed. Choose from fabrics, faux leather, and leather from all our Scandinavian suppliers, as well as for the finish of the frame.

    Cпецификация
    • SEAT HEIGHT: 66/80 cm

      WIDTH: 45 cm

      DEPTH: 47/48 cm

      HEIGHT: 78/92 cm

      ACCESSORIES:

      Felt pads

      High backrest

      FRAME:

      Silver-gray-white and black lacquer are standard

      Additions: Optional RAL, Chrome

        PADDING:

        Backrest 40 mm / Seat 40 mm

        Fire-retardant polyether

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаEMA-B4
      • Тип продукцииEMA
      • Группа продукцииBar stool
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2024-09-12
      • Номер версии1
      • Высота (мм)780
      • Ширина (мм)450
      • Глубина (мм)470
      Ссылки
      Связанные
      • Основной материалТкань
      • Вспомогательный материалМеталл
      Классификация
      • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
      • Классификация IFCМебель

      Доступно в регионах:

      Европа
      Дания
      Исландия
      Норвегия
      Финляндия
      Швеция

      Похожие продукты

      4.4 из 5 звезд 4.4 (14)
      1.8 из 5 звезд 1.8 (22)
      4.4 из 5 звезд 4.4 (61)
      2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
      4.8 из 5 звезд 4.8 (17)