Опубликуйте свои продукты
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
    Ohlson

    EMA L4 Lounge chair

    Facelift 2020 (Lumbar Support) 

    A fully upholstered, extra deep, and slightly lower chair exemplary for lounge areas in hotels, airports, or receptions. The lounge chair is stackable, which facilitates cleaning of larger spaces or creates space in smaller areas when needed. To create a cohesive impression, you can also choose more products such as fully upholstered chairs, armchairs, and bar stools from the same EMA series.

    Choose from fabrics, faux leather, and leather from all our Scandinavian suppliers. This way, you can vary the upholstery and create a variety of different expressions, as well as the finish of the base.

    Cпецификация
    • SEAT HEIGHT: 40 cm 

      WIDTH: 62 cm 

      DEPTH: 64 cm 

      HEIGHT: 72 cm 

      ACCESSORIES: Felt pads

      FRAMESilver-gray-white and black lacquer are standard 

      Additions:

      • Optional RAL
      • Chrome 

      PADDING: 

      Backrest 40 mm / Seat 40 mm 

      Fire-retardant polyether


      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаEMA-L4
      • Тип продукцииEMA
      • Группа продукцииLounge chair
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2024-09-11
      • Номер версии1
      • Высота (мм)720
      • Ширина (мм)620
      • Глубина (мм)640
      Ссылки
      Связанные
      • Основной материалТкань
      • Вспомогательный материалМеталл
      Классификация
      • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
      • Классификация IFCМебель

      Доступно в регионах:

      Европа
      Дания
      Исландия
      Норвегия
      Финляндия
      Швеция

      Похожие продукты

      4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
      1.7 из 5 звезд 1.7 (19)
      4.8 из 5 звезд 4.8 (15)
      2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
      4.5 из 5 звезд 4.5 (57)