Опубликуйте свои продукты
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
    Ohlson

    FENCE M85 1 1/2-seat sofa

    A pretty and pleasant 1 1/2-seat sofa which, with its minimal overall depth, is very space-saving without sacrificing good sitting comfort. Choose without, with one or two armrests. Put several sofas together in a row with coupling fittings or place the sofas back to back.

    Choose from fabrics, artificial leather or leather from our Scandinavian suppliers, customize the color of the stand or use our standard colors in silver grey, white or black.

    Cпецификация
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 55 cm

      HEIGHT 76 cm

      WIDTH 85 cm

      ACCESSORIES: Coupling fittings

      STAND

      Square tube in silver gray - white or black lacquer is standard

      Optional RAL on request

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаFENCE-m85-sofa
      • Тип продукцииFENCE
      • Группа продукцииSofa
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2024-09-11
      • Номер версии1
      • Высота (мм)760
      • Ширина (мм)850
      • Глубина (мм)550
      Ссылки
      Связанные
      • Основной материалТкань
      • Вспомогательный материалМеталл
      Классификация
      • Категория BIMobjectМебель - Диваны
      • Классификация IFCМебель

      Доступно в регионах:

      Европа
      Дания
      Исландия
      Норвегия
      Финляндия
      Швеция

      Похожие продукты

      4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
      4.6 из 5 звезд 4.6 (28)
      4.2 из 5 звезд 4.2 (34)
      4.3 из 5 звезд 4.3 (36)