Опубликуйте свои продукты
INVITE Lounge chair
INVITE Lounge chair
INVITE Lounge chair
INVITE Lounge chair
    Ohlson

    INVITE Lounge chair

    A comfortable lounge furniture with a strong focus on design. 

    INVITE Lounge is designed based on needs and spatial context, and according to the designers themselves, care for details, materials, color and shape is as important as knowledge of ergonomics, construction and manufacturing. 

    The lounge furniture is available with armrests and a desk for extra comfort.

    Cпецификация
    • SEAT HEIGHT 45 cm

      WIDTH 64 cm + disc

      DEPTH 74

      HEIGHT 80 cm

      ACCESSORIES:

      • Focus on design and comfort
      • Optional armrests and writing board
      • Perfect for lounge areas

      LEG STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard
      Optional RAL on request

      SEATING ELEMENT: Natural ash/white alto black lacquer, W62 cm
      Fixed upholstery, fully upholstered or upholstered inside
      Upholstery in fire-resistant polyether
      We have selected fabrics/artificial leather for this model

      ARM REST: Silver-white or black lacquer as standard
      Optional RAL on request
      Brass-copper chrome plating is available as an add-on

      WRITING DISK: Natural ash/white alto black lacquer
      Arm/holder in silver-white alto black lacquer as standard
      Optional RAL on request
      Brass-copper chrome plating available as an add-on

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаINVITE-lounge
    • Тип продукцииINVITE
    • Группа продукцииChair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-09-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)800
    • Ширина (мм)660
    • Глубина (мм)740
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалМеталл
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Исландия
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция

    Похожие продукты

    4.4 из 5 звезд 4.4 (14)
    1.8 из 5 звезд 1.8 (22)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (61)
    2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (17)