Опубликуйте свои продукты
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
    Ohlson

    INVITE Beam sofa

    A buildable beam furniture that fits perfectly in receptions, waiting rooms, airports, etc. 

    The sofa can stand alone as a 2- or 3-seater, built in infinite length or as 45° and 90° inside and outside angles, with or without a corner table between the seating elements. 

    The table can also act as an end to a sofa area. Armrests are available as outer and middle armrests.

    Cпецификация
    • SEAT HEIGHT 45 cm

      DEPTH 70 cm

      HEIGHT 85 cm

      ACCESSORIES:

      • Ø50 cm table tops
      • Ash, white, black laminate or white compact laminate

      BEAM: Silver grey-white and black lacquer are standard
      Optional RAL on request

      SEATING ELEMENT: W62 cm
      Fixed upholstery, fully upholstered, fully upholstered inside
      Fire-resistant polyether padding
      We have selected fabrics and artificial leather for this model

      ARM REST: Silver-white or black lacquer as standard
      Optional RAL on request
      Brass-copper chrome plating is available as an add-on

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаINVITE-sofa
    • Тип продукцииINVITE
    • Группа продукцииSofa
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-09-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалМеталл
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Исландия
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция

    Похожие продукты

    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (28)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (34)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (36)