Опубликуйте свои продукты
TRAIN B01 Bench sofa
TRAIN B01 Bench sofa
TRAIN B01 Bench sofa
    Ohlson

    TRAIN B01 Bench sofa

    TRAIN B01 is a bench sofa without backrest and is a good complement to the TRAIN S01 sectional sofa or as a stand-alone piece of furniture. 

    This one can also be built as a straight, L or U bench as it is available with 45° and 90° sections. 

    Custom length as needed. The leg stands are available in silver, white and black lacquer as well as chrome as standard, other RAL on request.

    Choose from fabrics, artificial leather and leather from all our Scandinavian suppliers.

    Cпецификация
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 52 cm

      LENGTH 140 / 160 / 180 / 200 cm

      STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Chrome
      - Optional RAL
      - Floor fixedPADDINGFully covered with fire-resistant polyether

      OTHER: Customizable lengths against quote

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTRAIN-B01-bench
    • Тип продукцииTRAIN
    • Группа продукцииBench
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-09-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)460
    • Ширина (мм)1400
    • Глубина (мм)520
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалМеталл
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Исландия
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция

    Похожие продукты

    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (28)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (34)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (36)