Опубликуйте свои продукты
WAFER Bar stool
WAFER Bar stool
WAFER Bar stool
WAFER Bar stool
    Ohlson

    WAFER Bar stool

    Fully upholstered bar stool on medar. The shape of the seat invites you to sit actively or why not sit the other way...

    An elegant piece of furniture that, with its clean design, fits into all its different environments.

    Cпецификация
    • SEAT HEIGHT 65 cm

      WIDTH 46 cm

      DEPTH 46 cm

      PADDING

      Fully coated, 10 mm fire-resistant polyether

      WITH STAND

      Silver grey-white or black lacquer is standard

      Optional RAL on request

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWAFER-Bar
    • Тип продукцииWAFER
    • Группа продукцииBar stool
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-09-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)650
    • Ширина (мм)460
    • Глубина (мм)460
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалМеталл
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Исландия
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (19)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (15)
    2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (57)