Опубликуйте свои продукты
503 Tubular Rail High Parapet Access Ladder with Platform and Return
O'Keeffe's

503 Tubular Rail High Parapet Access Ladder with Platform and Return

503 Tubular Rail High Parapet Access Ladder with Platform and Return.

Cпецификация
  • Features and Benefits

    • Provides easy ladder-to-roof access over high parapets
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction
    • 1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

    Typical Uses: Exterior ladder parapet access with platform and return.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаladder-access-503
  • Тип продукцииConstruction
  • Группа продукцииVertical Ladders
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Лестницы
  • Код Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
  • Описание Uniclass 2015Access ladders
  • Код CSI MasterFormat 201405 51 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
  • Номер OmniClass23-17 23 15
  • Наименование OmniClassLadders

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки