Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
okeeffes/products/0d9c6583-2a34-4c28-99f6-cb092be326a7
Главная страница
Категории
Строительство
Лестницы
503A Tubular Rail Low Parapet Access Ladder with Platform and No Return
Доступно в Соединенные Штаты
O'Keeffe's
Отслеживать
503A Tubular Rail Low Parapet Access Ladder with Platform and No Return
Tubular Rail Low Parapet Access Ladder with Platform Only
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Features and Benefits
Provides easy ladder-to-roof access to a flat or low parapet roof.
Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.
Typical Uses
Exterior access to docks, decks, platforms and mezzanines with no existing handrails
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
ladder-access-503a
Тип продукции
Construction
Группа продукции
Vertical Ladders
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2026-09-14
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://okeeffes.com/products/503a-access-ladder/
Инструкции по монтажу
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/503A.pdf
Сертификация продукции
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs5.pdf
Техническое описание
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs5.pdf
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительство - Лестницы
Код Uniclass 2015
Pr_25_30_85_02
Описание Uniclass 2015
Access ladders
Код CSI MasterFormat 2014
05 51 33
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Metal Ladders
Номер OmniClass
23-17 23 15
Наименование OmniClass
Ladders
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
O'Keeffe's
500 Standard Duty Channel Rail Fixed Access Aluminum Ladder
Загрузить
O'Keeffe's
501 Heavy Duty Tubular Rail Fixed Access Ladder
Загрузить
Precision Ladders, LLC
Heavy Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.5
(
34
)
Загрузить
FAKRO
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
3.5
(
16
)
Загрузить
FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
3.3
(
6
)
Загрузить
Precision Ladders, LLC
Standard Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.1
(
7
)
Загрузить