Опубликуйте свои продукты
533 Cage Ladder with High Parapet Access, Platform and Return
O'Keeffe's

533 Cage Ladder with High Parapet Access, Platform and Return

High Parapet Access with Platform and Return
Cпецификация
  • Features and Benefits

    • Provides easy ladder to roof access over high parapets.
    • Recommended for use in high or hazardous locations such as areas in close proximity to the roof edge or high-voltage power lines.
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction
    • 1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for an additional cost.

    Typical Uses: Exterior parapet access with platform and return

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаladder-cage-533
  • Тип продукцииConstruction
  • Группа продукцииVertical Ladders
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Лестницы
  • Код Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
  • Описание Uniclass 2015Access ladders
  • Код CSI MasterFormat 201405 51 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
  • Номер OmniClass23-17 23 15
  • Наименование OmniClassLadders

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки