Опубликуйте свои продукты
520A Aluminum Ships Ladder - with 60° Angle
O'Keeffe's

520A Aluminum Ships Ladder - with 60° Angle

Ship Ladder (60°)
Cпецификация
  • Features and Benefits
    • Provides easy roof or mezzanine access.
    • Available 60° and 75° standard angles. Other angles and custom designs are available upon request. Provides easy ladder to roof access to a flat or low parapet roof.
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for seismic bracket also available.
    • Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for an additional cost.
    Typical Uses
    • Access to docks, decks, platforms and mezzanines, mechanical equipment, maintenance doors etc.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаladder-ship-520a
  • Тип продукцииConstruction
  • Группа продукцииShip’s Ladders
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Лестницы
  • Код Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
  • Описание Uniclass 2015Access ladders
  • Код CSI MasterFormat 201405 51 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
  • Номер OmniClass23-17 23 15
  • Наименование OmniClassLadders

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки