Опубликуйте свои продукты
OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed sash window
OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed sash window

    WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

    With additional thermal reinforcement and 3-chamber sealed glazing units, the window conforms to the requirements for passive buildings.

    • 7-chamber sash and frames profiles with a depth of 82 mm.
    • Original OKNOPLAST solution designed for passive houses.
    • SpaceBlock thermal reinforcement – sash reinforcement with a thinkness up to 1.75, insulated with polyurethane foam.
    • Original rounded profile shape from the outside.
    • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
    • Quadruple glazing.*
    • Additional gasket in the frame and sash.

    * Non-standard option.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Window_Fixed_Sash
    • Тип продукцииWindows (PVC)
    • Группа продукцииWINERGETIC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-04
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка