Опубликуйте свои продукты
OKNOPLAST window PROLUX, single-sash window
OKNOPLAST window PROLUX, single-sash window
OKNOPLAST window PROLUX, single-sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window PROLUX, single-sash window

    PROLUX 

    VISIBLY MORE LIGHT

    Our proprietary design of the PVC profile of the frame and sash, and increased glass panel area, provide 22%* more light than standard PVC windows.

    • 6-chamber sash and frames profiles with a depth of 70 mm.
    • The gaskets in the corners of the glazing bead are finished at the angle of 45°.
    • Thinner, more rounded wing.
    • Rounded glazing beads adapted to the shape of the profile.
    • The “FOUR Seasons” multi-step tilt regulation system provides four additional tilt positions of the sash.**
    • Highly efficient Warmatec thermal frames.**
    • The design facilitates ColorFull technology for stable colouring throughout the life cycle.**
    • 5 SMART OKNOPLAST control packages: basic, medium, smart home, smart home premium and smart home voice.**

    * Average light gain for PROLUX glass with a moving post and centrally located handle as compared to standard window solutions with a moving post. 

     ** Non-standard option.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOknoplast_Prolux_single_window_triple_pane
    • Тип продукцииWindows (PVC)
    • Группа продукцииPROLUX
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-04
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка