Опубликуйте свои продукты
OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema K
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema K

HST MOTION.
made for lightness

The visual lightness of the structure, excellent interior lighting, the possibility of creating large, glazing results and very good thermal insulation.

Cпецификация
    • Excellent interior lighting - large glass surfaces enclosed in narrow PVC profiles provide more light in the room.
    • Frame profile with a depth of 194 mm, 5-chamber sash profile with a depth of 82 mm provide a wide range of applications.
    • The maximum dimension of the structure in opening scheme A is 6000 x 2700 mm.
    • Possibility of installing warm triple or even quadruple glazing units up to a thickness of 54 mm.
    • A system with excellent stability with new steel reinforcements.
    • Possibility of installation very low threshold (threshold 0 mm).
    • Optimal use of space inside the room: opening the door does not require opening the wings.
    • Latest generation warm threshold.
    • Specialized fittings ensure that the sash, after opening, moves freely on trolleys relative to the unopened part of the structure.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoknoplast-patio-door-hst-motion-opening-schema-k
  • Тип продукцииWindows (PVC)
  • Группа продукцииHST MOTION
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-08-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
  • Классификация IFCОкно
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка