Опубликуйте свои продукты
OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window
OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window
OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window
OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window
OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window

    PILAR.
    created for balance

    Are you looking for balance in your life? PILAR is a window that combines aesthetics, functionality, and new technologies. Discover a groundbreaking window that breaks the mold.

    Cпецификация
      • Proprietary Design: A unique, proprietary profile carefully designed to combine excellent aesthetics with exceptional functionality.
      • Profile Specs: A 5-chamber Class A frame profile with a depth of 76 mm.
      • Aluminum Look: A modern finish that gives the window an exclusive, industrial appearance.
      • STV Technology: An innovative glass-bonding method that increases stability and improves durability.

      THERMAL TRANSMITTANCE
      Uw = 0.74 W/(m²K)*

      SOUND INSULATION RAITING
      Rw = 37 (-2; -7) dB**

      * For a reference window with 4/18/3/16/3 glass with Ug = 0.5 W/(m²K) and a Warmatec warm edge spacer.
      ** For a reference window measuring 1230 x 1480 mm with 4Xglass 4TF/18cAr/3/16cAr/3TF glass.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаoknoplast-window-pilar-fixed-frame-window
    • Тип продукцииWindows (PVC)
    • Группа продукцииPILAR
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2026-05-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
    • Классификация IFCОкно
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка