Опубликуйте свои продукты
OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema A
OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema A
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema A

    4.6 из 5 звезд4.6(9 отзывы)

    HST PREMIUM

    A perfect combination of modernity, energy efficiency and safety. Door created with the intention of eliminating architectural barriers, conforming to the most current space design trends.

    • Advanced thermal insulation parameters sash profile with an installation depth of 85 mm.
    • Glazing or panel filling thickness up to 51 mm. Allows you to obtain large glazing with energy-efficient two-chamber packages.
    • Specialised hardware ensures that the sashes move freely and without resistance to each other or to unopened parts of the structure.
    • Thermostep warm threshold 68 mm.
    • Possible to use anti-theft hardware in RC2 class.
    • Possible to equip the door with an electric drive ensuring high comfort of use.
    • Optional sash brake, low sash*.
    • The external aluminium cover completely covers the profile of the sash and frame, giving it an industrial look. Possibility to paint overlays in a wide range of RAL colours.
    • 5 SMART OKNOPLAST control packages: basic, medium, smart home, smart home premium and smart home voice.* Non-standard option.

    *Low sash - reduced frame width in the fixed sash. A solution in line with the current trend of maximising glazed areas.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOKNOPLAST_HST_Premium_Scheme_A
    • Тип продукцииWindows (PVC)
    • Группа продукцииHST PREMIUM
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-02-04
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка