Опубликуйте свои продукты
OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema CC
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema CC

HST PREMIUM

A perfect combination of modernity, energy efficiency and safety. Door created with the intention of eliminating architectural barriers, conforming to the most current space design trends.

  • Advanced thermal insulation parameters sash profile with an installation depth of 85 mm.
  • Glazing or panel filling thickness up to 51 mm. Allows you to obtain large glazing with energy-efficient two-chamber packages.
  • Specialised hardware ensures that the sashes move freely and without resistance to each other or to unopened parts of the structure.
  • Thermostep warm threshold 68 mm.
  • Possible to use anti-theft hardware in RC2 class.
  • Possible to equip the door with an electric drive ensuring high comfort of use.
  • Optional sash brake, low sash*.
  • The external aluminium cover completely covers the profile of the sash and frame, giving it an industrial look. Possibility to paint overlays in a wide range of RAL colours.
  • 5 SMART OKNOPLAST control packages: basic, medium, smart home, smart home premium and smart home voice.* Non-standard option.

*Low sash - reduced frame width in the fixed sash. A solution in line with the current trend of maximising glazed areas.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаOKNOPLAST_HST_Premium_Scheme_CC
  • Тип продукцииWindows (PVC)
  • Группа продукцииHST PREMIUM
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2020-02-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка