Опубликуйте свои продукты
OKNOPLAST, patio door PSK, Prolux
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK, Prolux

Optimum use of space, functional design and space saving. The large surface area of the glass allows for better insolation of the interior.

  • The lift&slide system and special fittings enable easy tilting and sliding of the sash up to a width of 1.6 m with minimal force.
  • Great freedom of use. 
  • Four anti-theft hooks to raise the safety standard.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаOKNOPLAST_Prolux_PSK_Patio_Doors
  • Тип продукцииWindows (PVC)
  • Группа продукцииPSK
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2020-03-30
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка