Опубликуйте свои продукты
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, single-sash window
OKNOPLAST

OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, single-sash window

WINERGETIC PREMIUM

Protects the house from heat loss. Thanks to its subtle profile, it enhances the aesthetics of the building's façade.

  • 7-chamber frame and sash profiles with an installation depth of 82 mm.
  • Advanced thermal insulation parameters.
  • Modern glazing packages made of 3mm thick glass.
  • Original profile shape rounded off from the outside.
  • Increased noise protection.
  • Additional gasket in the frame and sash.
  • Graded tilt FOUR Seasons.*
  • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
  • Optional smart home solutions SMART OKNOPLAST, packages: basic, smart, smart home, smart home premium and smart home voice.*

* Non-standard option.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Single_Window
  • Тип продукцииWindows (PVC)
  • Группа продукцииWINERGETIC
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка