Опубликуйте свои продукты
OKNOPLAST, patio door PSK ATRIUM, Winergetic Standard
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK ATRIUM, Winergetic Standard

PSK ATRIUM

A new solution for terrace or garden exits. The large surface of the glass allows you to fill the interior with light and give it a unique character.

  • The pull and slide system allows the sash to be easily moved to a width of 1.6 m, creating a passageway light of more than 1.5 m.
  • Special hardware allows you to move large sashes with minimal force.
  • The hardware has special catches guiding the sash to the locked position by simply turning the handle.
  • Microventilation around the periphery of the sash. In the microventilation position, the sliding door remains locked and protected against invasive entry from the outside.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаOKNOPLAST_Winergetic_Standard_PSK_Atrium_Patio_Doors
  • Тип продукцииWindows (PVC)
  • Группа продукцииPSK ATRIUM
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2020-03-30
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка