Опубликуйте свои продукты
OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed frame window
OKNOPLAST

OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed frame window

WINERGETIC STANDARD

Classic design and comfort of use. Reduced heating costs due to low heat loss.

  • 7-chamber frame and sash profiles with an installation depth of 82 mm.
  • Classic, simple profile shape.
  • Advanced thermal insulation parameters.
  • Modern glazing packages made of 3mm thick glass.
  • Increased noise protection.
  • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
  • The external aluminium cover completely covers the profile of the  frame, giving it an industrial look. Possible to paint overlays in a wide range of RAL colours.*

* Non-standard option.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаOKNOPLAST_Winergetic_Standard_Window_Fixed_Frame
  • Тип продукцииWindows (PVC)
  • Группа продукцииWINERGETIC
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка