Опубликуйте свои продукты
OLI74 Plus - Free Standing - PNEUMATIC
OLI74 Plus - Free Standing - PNEUMATIC
OLI74 Plus - Free Standing - PNEUMATIC
    OLI

    OLI74 Plus - Free Standing - PNEUMATIC

    Easy and quick installation. Delayed opening Inlet Valve.Only needs floor fixation. Dual flush 6/3 litre compatible with all wall-hung WC pans For plasterboard wall installation
    Cпецификация
    • Wall Hung Preassembled structure for installation in front of masonry wall and finish in light wall, plasterboard wall and technical support rail for light wall
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка002488
    • Тип продукцииIn-Wall Flush Cisterns
    • Группа продукцииCistern
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1150
    • Ширина (мм)580
    • Глубина (мм)180
    Связанные
    • Основной материалПолипропилен
    • Вспомогательный материалCast iron
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Описание Uniclass 2015WC cisterns
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка